DIN导轨壳体
ME系列模块化电子模块壳体
ME B-KA - 盖板
ME B-KA
-
盖板
2854173
端子盖板,1条可保护多达12个端子位,用于ME-BUS插座侧,(插头侧)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
空位插头
外壳类型
DIN导轨壳体
壳体系列
ME
带通风口
否
尺寸
宽度
10.8 mm
高度
51.22 mm
深度
6 mm
材料规格
颜色 (空位插头)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 空位插头
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
要达到的最大IP编码
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 55 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
安装
安装类型
卡接
商业数据
订货号
2854173
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ACHACZ
产品关键代码
ACHACZ
GTIN
4017918190217
单件重量(含包装)
0.995 g
单件重量(不含包装)
0.675 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.013千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
无需工具即可轻松安装
阻燃等级V0符合UL 94
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助