cUL认证
认证ID: FILE E 60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
UL认证
认证ID: FILE E 60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,扁平设计, 不带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 84.8 mm, 颜色: 绿色 (类似 RAL 6021), 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 5, 总线连接器:5个并联触点
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||