ELR W2+1- 24DC/500AC-37
- 固态换向接触器
ELR W2+1- 24DC/500AC-37
- 固态换向接触器
2297374
三相固态换向接触器,24VDC输入,37A输出电流,零电压切换,可选配熔断器
与机械接触器相比,固态接触器在切换速度、使用寿命和耐用性上具有明显优势。固态接触器在多尘或化学腐蚀性环境中能稳定切换,可靠工作。此外,固态接触器还可实现阻性负载和感性负载的无磨损静音切换。CONTACTRON系列产品包括单相和三相固态接触器,部分型号支持换向功能。
三相固态换向接触器,24VDC输入,37A输出电流,零电压切换,可选配熔断器
固态电流接触器可实现工业环境中各类负载的无磨损静音切换。产品结构紧凑,可在过零模式下实现高开关频率和无负载切换,优势众多。
实现电网中的无干扰切换:菲尼克斯电气固态接触器仅在过零模式下进行切换, 避免产生高频干扰脉冲。
现场应用优势如下: