MZFK 1,5
-
微型直通式接线端子
3003758
微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 灰色
产品详情
产品类型 | 微型连接器 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
每层的连接数量 | 2 |
第一层 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 9 mm |
塞规 | A1 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 24 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
额定电压 | 800 V |
宽度 | 5.2 mm |
端板宽度 | 1.1 mm |
高度 | 34 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 1.5 mm² | 0.18 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 2 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
结果 | 已通过测试 |
老化 | |
温度循环 | 192 |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 15 |
订货号 | 3003758 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE2164 |
产品关键代码 | BE2164 |
GTIN | 4017918107055 |
单件重量(含包装) | 4.4 g |
单件重量(不含包装) | 4.4 g |
原产地 | PL |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 3-5 - 插拔式桥接件 3025079
-
FBST 2-5 - 插拔式桥接件 3025066
-
FBRI 20-5 N - 固定式桥接件 3000515
-
FBRI 16-5 N - 固定式桥接件 3000476
-
FBRI 12-5 N - 固定式桥接件 3000434
-
FBRI 2-5 N - 固定式桥接件 3000227
-
FBRI 3-5 N - 固定式桥接件 3000201
-
FBRI 10-5 N - 固定式桥接件 2770642
-
FBRI 40-5 N - 固定式桥接件 3006823
-
D-MZFK 1,5 - 端板 3024164
-
TS-KK 3 - 隔板 2770215
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1204096
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
-
E/MBK - 终端固定件 1401637
-
E/MK - 终端固定件 1421633
-
E/MK 1 - 终端固定件 1421659
-
PSB 3/10/4 - 测试插头插片 0601292