MSDB 2,5-NS 35 BU - 微型直通式接线端子
3244313

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 4, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

可标记所有接线点,因此排布清楚
采用紧凑型设计并可以选择安装在35 mm DIN导轨上,节省空间
通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配