MBK
-
微型直通式接线端子
1401019
微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 灰色
产品详情
| 产品类型 | 微型连接器 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M2,6 |
| 紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 塞规 | A1 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 1.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 24 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
| 额定电压 | 500 V |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 宽度 | 5 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 深度 | 21.8 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -40 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 7.3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 已通过测试 | |
| 短时耐受电流 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 15 |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 1.5 mm² / 0.4 kg | |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 15 |
| 订货号 | 1401019 |
| 包装单位 | 200 pc |
| 最小订货量 | 200 pc |
| 销售关键代码 | BE1261 |
| 产品关键代码 | BE1261 |
| GTIN | 4017918020194 |
| 单件重量(含包装) | 4.162 g |
| 单件重量(不含包装) | 4.31 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EB 3- 5 - 插拔式桥接件 1401145
-
EB 5- 5 - 插拔式桥接件 1401174
-
EB 6- 5 - 插拔式桥接件 1401187
-
EB 10- 5 - 插拔式桥接件 1401132
-
ATP-MBK - 隔板 1413227
-
ATS-MBK - 隔板 1402225
-
TP-BK/MBK - 隔板 0801791
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - 插针式标记条 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1204096
-
E/MBK - 终端固定件 1401637
-
E/MK - 终端固定件 1421633
-
E/MK 1 - 终端固定件 1421659
优势
微型条状端子MBK ... 及其别的版本显示了MBK ... 系列典型的形状
紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
可标记所有接线点,因此排布清楚
通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配