安装技术与附件
FL SFP TX - 介质模块
FL SFP TX
-
介质模块
1287353
小型可插拔模块提供RJ45接口,数据传输速度可达10/100 Mbps
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
宽度
13.7 mm
高度
13.8 mm
长度
67.8 mm
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
材料规格
颜色 (外壳)
白铝灰色 (RAL 9006)
外壳材料
金属
安装
安装类型
插拔式安装 (SFP端口)
接口
以太网(RJ45)
连接方式
RJ45插座,自适应和自动交叉
传输速度
10/100 Mbit/s
传输原理
铜缆
产品属性
产品类型
SFP模块
类型
带SFP插槽的Factoryline设备
格式
SFP(紧凑型插拔式光信号收发器)
信号处理
状态显示
通过Factoryline设备
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.48 W
传输介质
铜缆
电源
电源电压
3.3 V (通过Factoryline交换机)
连接电源
通过SFP插槽
连接数据
连接方式
插入SFP插槽
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C (无冷凝)
环境温度(存放/运输)
-45 °C ... 90 °C (无冷凝)
允许湿度(运行)
30 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 95 % (无冷凝)
振动(操作)
符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz
空气压力(运行)
86 kPa ... 108 kPa (海拔1500 m)
空气压力(存放/运输)
66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m)
商业数据
订货号
1287353
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN622
产品关键代码
DNN622
GTIN
4063151512736
单件重量(含包装)
40 g
单件重量(不含包装)
25 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
用于DIN导轨的配线架
配线架/配线区
SFP模块
以太网供电注入器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助