对于需要将此接口模块用在FL SWITCH MM HS(订货号2832328)中的客户,请参阅该接口模块下载区内名称为“IF模块客户信息”的文件。
FL IF 2FX SC-D
-
介质模块
2832425
光纤接口模块,用于连接SC多模100 Mbps Base-FX玻璃光缆(1300 nm),连接方向向下
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 扩展模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 电气隔离 | 100Base-FX //供电 |
| 本地诊断 | 主站LED/扩展模块 |
| 额定条件下的最大功耗 | 21.6 W |
| 测试电压 | 2 kV AC |
| 传输介质 | 铜缆 |
| FO | |
| 电源 | |
| 电源电压 | 经主站 |
| 连接电源 | 从FL SWITCH GHS或FXT |
| 典型电流耗量 | 200 mA |
| 以太网: 100Base-FX,符合IEEE802.3 | |
| 连接方式 | SC |
| 传输速度 | 100 Mbps (连接方向向下) |
| 传输长度 | 10000 m (最大值(取决于所使用的光纤)) |
| 通道数目 | 2 |
| 以太网: 100Base-FX,符合IEEE802.3 | |
| 连接方式 | SC |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输长度 | 2800 m (F-G 50/125 1.6 dB/km F800 玻璃光纤) |
| 6400 m (F-G 50/125 .7 dB/km F1200 玻璃光纤) | |
| 3000 m (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600 玻璃光纤) | |
| 2800 m (F-G 50/125 1.6 dB/km F800 玻璃光纤) | |
| 波长 | 1300 nm |
| 通道数目 | 2 (SC多模) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 31 mm |
| 高度 | 75.7 mm |
| 深度 | 72.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PA |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 操作: 25g,11ms持续时间,半正弦冲击脉冲 |
| : 存储/运输: 50g,11 ms持续时间,半正弦冲击脉冲 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 操作/存储/运输: 5g,150 Hz,标准3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C (无冷凝) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B |
| IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
| IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A | |
| IEC61000-4-5(过电压) 标准 A | |
| IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
| IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A | |
| EN 55022(发射干扰) 标准 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3/-4 |
| 无影响涂层的物质 | 符合VW规范 |
| 电气隔离 | 100Base-FX //供电 |
| 安装类型 | 位于主机系统中 |
| 订货号 | 2832425 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN123 |
| 产品关键代码 | DNN123 |
| GTIN | 4017918929138 |
| 单件重量(含包装) | 105.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 80 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115600
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 光缆 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - 光缆 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO尾缆 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO尾缆 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - FO尾缆 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - FO尾缆 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0829003
优势
即使是在容易产生干扰的中程环境中也能确保稳定的以太网传输