快速标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 标签数: 1000, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 7 mm
扁平式快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 81 ... 90,白色, 适用的模块宽度: 8 mm, 安装方式: 锁扣
快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 51 ... 60,白色, 适用的模块宽度: 10 mm, 安装方式: 锁扣
扁平式快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 151 ... 160,白色, 适用的模块宽度: 5 mm, 安装方式: 锁扣
标记卡, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: 标记笔, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 5.08 mm, 标签数: 120, 文本框高度: 3.8 mm, 文本框宽度: 5.08 mm
标记条, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 10, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 90000 mm
快速标记条,10位,垂直标记,带连续的数字标识: 81 ... 90,白色, 适用的模块宽度: 10.2 mm, 安装方式: 锁扣
用于端子的标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 4 mm, 标签数: 8, 文本框高度: 9.2 mm, 文本框宽度: 2.4 mm
快速标记条,10位,垂直标记,带连续的数字标识: 71 ... 80,白色, 适用的模块宽度: 3.5 mm, 安装方式: 锁扣
标记卡,自粘,横向标记,带连续的数字标识: 41 ... 50,10位标记条,带12个十的倍数的相同编码,白色, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 安装方式: 背胶固定
优势
- 预打印端子标识,使用更便捷
- 可根据不同的打印系统定制
- 可通过菲尼克斯电气的标识服务轻松打印
- 一站式供货,标识也可用于其他制造商的端子产品
全新ZB & ZB EE系列
ZB系列全新升级,材料质感更佳,采用挤塑工艺,全尺寸覆盖,提供高、矮安装脚,纯白经典色,高材料硬度,经久耐用;ZB EE系列采用注塑工艺,尺寸覆盖4毫米到8毫米,高安装脚,有白、橙双色可选。
无论是ZB系列还是ZB EE系列,均为UL 94 V2阻燃等级,PA材质,不含卤素,遇火不释放有毒腐蚀性气体,有效避免用水灭火时导致的二次伤害。ZB标识均通过经受UV老化、耐磨损刮擦、抗化学腐蚀、抗振动等严苛测试。
ZB和ZB EE系列均提供空白和标识内容预印制版本,ZB EE系列预印制主要为数字,如1-10,11-20等,ZB系列的CUS物料可带特殊字母或字符。
可持续标识材料 菲尼克斯电气助力实现可持续控制柜标识!
亲身体验可持续工业标识解决方案如何大幅减少碳足迹。资源节约型标识产品组合专为控制柜应用而设计,包括用于端子、线缆、设备和车间的标识解决方案。可持续标识材料的质量可媲美传统标识材料。在技术性能、视觉效果、印刷质量及耐用性相同的情况下,您可以放心选择更可持续的替代方案,无需牺牲久经验证的卓越品质。
各种型号的端子标识:UCT、US、UM
控制柜和系统中的端子标识
您是否在寻找一种快速且不易出错的接线方法?大面积且清晰标识的端子对接线至关重要。对于控制柜和系统的调试和维护工作而言,尤其如此。菲尼克斯 电气为此提供量身定制的接线端子标识。
可提供不同版式的打印和未打印端子标识,以卡式、卷式或板式供货。