端子标识

端子标识

端子标识确保控制柜内布线分配清晰,避免安装及保养维修时出现错误。 不同端子标识的安装类型也各不相同,主要区别在于:适用于不同的高轨、低轨标记槽,如标记条或插入式标记条。

Go to Product Detail Page for item 0830929
UM3-TM (8X8) - 用于端子的标记条
UM3-TM (8X8) - 用于端子的标记条
0830929

用于端子的标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 14, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 8 mm

优势

  • 预打印端子标识,使用更便捷
  • 可根据不同的打印系统定制
  • 可通过菲尼克斯电气的标识服务轻松打印
  • 一站式供货,标识也可用于其他制造商的端子产品
全新ZB & ZB EE系列

全新ZB & ZB EE系列

ZB系列全新升级,材料质感更佳,采用挤塑工艺,全尺寸覆盖,提供高、矮安装脚,纯白经典色,高材料硬度,经久耐用;ZB EE系列采用注塑工艺,尺寸覆盖4毫米到8毫米,高安装脚,有白、橙双色可选。

无论是ZB系列还是ZB EE系列,均为UL 94 V2阻燃等级,PA材质,不含卤素,遇火不释放有毒腐蚀性气体,有效避免用水灭火时导致的二次伤害。ZB标识均通过经受UV老化、耐磨损刮擦、抗化学腐蚀、抗振动等严苛测试。

ZB和ZB EE系列均提供空白和标识内容预印制版本,ZB EE系列预印制主要为数字,如1-10,11-20等,ZB系列的CUS物料可带特殊字母或字符。

菲尼克斯电气助力实现可持续控制柜标识

可持续标识材料 菲尼克斯电气助力实现可持续控制柜标识!

亲身体验可持续工业标识解决方案如何大幅减少碳足迹。资源节约型标识产品组合专为控制柜应用而设计,包括用于端子、线缆、设备和车间的标识解决方案。可持续标识材料的质量可媲美传统标识材料。在技术性能、视觉效果、印刷质量及耐用性相同的情况下,您可以放心选择更可持续的替代方案,无需牺牲久经验证的卓越品质。

各种型号的端子标识:UCT、US、UM

各种型号的端子标识:UCT、US、UM

控制柜和系统中的端子标识

您是否在寻找一种快速且不易出错的接线方法?大面积且清晰标识的端子对接线至关重要。对于控制柜和系统的调试和维护工作而言,尤其如此。菲尼克斯 电气为此提供量身定制的接线端子标识。

可提供不同版式的打印和未打印端子标识,以卡式、卷式或板式供货。

打印、应用一步到位
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES确保控制柜高制造效率:该模块化系统由热转印卷式打印机和贴标机组成,支持自动化标签打印和线缆贴标。上述过程步骤共可节省达60%的时间。

了解更多
The THERMOMARK E SERIES模块化系统