快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 481 ... 490,白色, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 安装方式: 锁扣
快速标记条,横向标记,带标志: L2,白色, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 安装方式: 锁扣
快速标记条,扁平型, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 4 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 5.15 mm, 文本框宽度: 4.15 mm
快速标记条,10位,横向标记,带相同编码: 82,白色, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 安装方式: 锁扣
标记卡,自粘,横向标记,带连续的数字标识: 81 ... 90,10位标记条,带14个十的倍数的相同编码,白色, 适用的模块宽度: 5.08 mm, 安装方式: 背胶固定
快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 201 ... 210,白色, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 安装方式: 锁扣
插入式标记条,标记带编码: 7,每个包装100个相同的打印标签,白色, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 安装方式: 插拔式
快速标记条,横向标记,带标志: +,白色, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 安装方式: 锁扣
快速标记条,10位,垂直标记,带连续的数字标识: 441 ... 450,白色, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 安装方式: 锁扣
快速标记条,横向标记,带标志: L3,白色, 适用的模块宽度: 8.2 mm, 安装方式: 锁扣
优势
- 预打印端子标识,使用更便捷
- 可根据不同的打印系统定制
- 可通过菲尼克斯电气的标识服务轻松打印
- 一站式供货,标识也可用于其他制造商的端子产品
可持续标识材料 菲尼克斯电气助力实现可持续控制柜标识。
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。亲身体验可持续工业标识解决方案如何大幅减少碳足迹。资源节约型标识产品组合专为控制柜应用而设计,包括用于端子、线缆、设备和车间的标识解决方案。可持续标识材料的质量可媲美传统标识材料。由于具有相同的技术特性、视觉效果、印刷质量和耐用性,用户可选用可持续性替代品,同时无损于可靠质量。
各种型号的端子标识:UCT、US、UM
控制柜和系统中的端子标识
您是否在寻找一种快速且不易出错的接线方法?大面积且清晰标识的端子对接线至关重要。对于控制柜和系统的调试和维护工作而言,尤其如此。菲尼克斯 电气为此提供量身定制的接线端子标识。
可提供不同版式的打印和未打印端子标识,以卡式、卷式或板式供货。