PKE 9X20
-
标记纸
0803980
标记纸, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入, 电缆直径: > 10 mm, 标签数: 20
标记纸, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入, 电缆直径: > 10 mm, 标签数: 20
| 概述 | 可使用CMS打印机打印标识 |
| 产品类型 | 导线标记 |
| 标识 | |
| 标签数 | 20 |
| 每排单独标记数 | 4 |
| 宽度 | 20 mm |
| 深度 | 0.7 mm |
| 长度 | 9 mm |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 标识材料 | ABS-PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 基座材料 | ABS-PC |
| 材质 | 无卤素 |
| 电缆外径 | > 10.00 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 120 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VDMA 24364:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 浸入化学品、油类和燃料中 | |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| 盐水(饱和350 g/l) [CAS编号 - ] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| IRM 903 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 插入 |
| 订货号 | 0803980 |
| 包装单位 | 12 pc |
| 最小订货量 | 12 pc |
| 销售关键代码 | BG2313 |
| 产品关键代码 | BG2313 |
| GTIN | 4017918007874 |
| 单件重量(含包装) | 22.517 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.517 g |
| 原产地 | IT |
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
| ETIM 10.0 | EC001288 |
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |