双通道输入回路供电2路隔离器,具有增高的截止电压,采用插拔式连接技术,用于模拟信号的电隔离和滤波。通过输入回路供电的隔离器可使用有源传感器技术运行,电源电压为6 V DC至30 V DC。设备通过传感器的电流回路供电。输入信号 = 输出信号:0(4) mA至20 mA。带有插拔式接口。
MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP
-
无源隔离器
2907707
双通道输入回路供电2路隔离器,具有增高的截止电压,采用插拔式连接技术,用于模拟信号的电隔离。输入信号 = 输出信号:0(4) mA ... 20 mA。插拔式连接技术。
产品详情
| 产品系列 | MACX Analog |
| 通道数目 | 2 |
| 电气隔离 | 2路隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 信号传输行为 | In = Out |
| 最大温度系数 | ≤ 0.002 %/K (测量值的 / 100 Ω 负载) |
| 典型传输误差 | 0.08 % (终值的) |
| 电气隔离 | |
| 测试电压 | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 600 Vrms |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 回路供电,无需外部电源 |
| 信号: 电流 | |
| 输入数目 | 2 |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 最大电压输入信号 | < 30.5 V |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 输入电压限制 | 30.5 V |
| 电压损耗 | 2.9 V (I = 20 mA) |
| 阶跃响应(10-90%) | 5 ms (500 Ω负载) |
| 额外误差,取决于负载 | 0.022 % (测量值的 / 100 Ω 负载) |
| 响应电流 | ~ 50 µA |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 2 |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 最大电压输出信号 | 27.5 V |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
| 残波 | < 10 mVrms (500 Ω负载) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (不带塑料套管的TWIN冷压头) |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (不带塑料套管的TWIN冷压头) | |
| 20 ... 16 (带塑料绝缘套管的TWIN套管) |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 107.9 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326-1 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 证书 | PxCIF15ATEX2905278X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 3 |
| 证书 | 968/FSP 1200.01/21 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61326-1 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 电气隔离 | 2路隔离 |
| 标准/规程 | EN/IEC 60079-0 |
| EN/IEC 60079-7 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2907707 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1113 |
| 产品关键代码 | DK1113 |
| GTIN | 4055626219271 |
| 单件重量(含包装) | 163.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 128.4 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
认证ID: E330267cUL认证
认证ID: FILE E 199827UL认证
认证ID: FILE E 199827| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | cdad0109-3fc5-4549-b6fe-1a65fd178134 |
适配产品
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053