MACX MCR-EX-SL-UI-REL
-
阈值开关
2906164
产品详情
| 产品类型 | 阈值开关 |
| 产品系列 | MACX Analog |
| 组态 | DIP开关 |
| 电位计 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 电位计 | |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 切换点精度 | < 0.1 % |
| 阶跃响应(0-99%) | ≤ 22 ms |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | 0.1 % |
| 电气隔离 | |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输出/电源 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 V AC |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输入/输出,电源 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 V AC |
| 电源 | |
| 额定电源电压范围 | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 电源电压范围 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| 典型电流耗量 | 38 mA (24 V DC) |
| 最大电流耗量 | 90 mA (10 V DC) |
| 功耗 | < 0.9 W |
| 功耗 | ≤ 1.2 W |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 电压输入信号 | 0.1 V ... 10 V |
| 0.1 V ... 10.5 V (最大范围) | |
| 电压输入最大总误差 | ± 10 mV |
| 电流输入信号 | 0.2 mA ... 20 mA |
| 0.18 mA ... 21 mA (最大范围) | |
| 电流输入最大总误差 | ± 20 µA |
| 输入电压的输入电阻 | > 100 kΩ |
| 输入电流的输入电阻 | < 28 Ω |
| 开关阈值"0"信号电流 | 可通过DIP开关(以1.25%的增量)和电位计(线性配置,最高可达到通过DIP开关设置的阈值开关的2%)进行配置 |
| 切换滞后 | 关闭:大约0.5 %,接通:大约1 % |
| 线路故障检测 | < 0.1 mA (换行符) |
| > 21.1 mA (短路) | |
| 切换: 继电器 | |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 触点材料 | AgSnO2,镀硬质金 |
| 最大切换电流 | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (阻性负载,24 V DC,50 mW) | |
| ≤ 0.2 A DC (阻性负载,120 V DC) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 测试插座 | |
| 最大直径 | 2 mm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| 本安电路 (EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 30 V (电流和电压输入) |
| 输入电流Ii | 120 mA (电流和电压输入) |
| 输入功率Pi | 0.9 W (电流和电压输入) |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 75 nF (用于电流输入) |
| 电压输入可忽略不计 | |
| 最大输出电压Uo | 0 V DC (电流输入) |
| 3.9 V DC (电压输入) | |
| 最大输出电流Io | 0 mA (电流输入) |
| 0.1 mA (电压输入) | |
| 最大输出功率Po | 0 mW (电流输入) |
| 0.5 mW (电压输入) | |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 3.3 µF, 5 mH / 4.7 µF, 1 mH / 6.3 µF |
| IIB/IIIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 黄色 LED (开关输出) | |
| 红色LED,闪烁(线路,传感器故障,ERR) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C (任何安装位置) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| 证书 | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | 2022122316115960 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| 证书 | , C.D.-No 83104549 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 证书 | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| 标识 | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 标识 | c |
| INMETRO | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | DNV 21.0089 X |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2906164 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK1217 |
| 产品关键代码 | DK1217 |
| GTIN | 4055626043173 |
| 单件重量(含包装) | 255.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 250 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 87a1b338-32c7-4bf1-88fb-598c3574a9b8 |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN导轨连接器 1136500
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 软件 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 软件 1371666
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 模块安装支架 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 模块安装支架 2924854
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614