VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM
-
1/2类防雷/电涌保护器
2906282
通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于单相电源供应网络,带有公共N和PE(2线系统:L1,PEN),带有远程指示触点。
产品详情
| 产品系列 | VALVETRAB MS |
| IEC 类别 | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| EN类型 | T1 / T2 |
| IEC 电源系统 | DC |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 1 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 操作电流 | 5 mA AC ... 1.5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm ... 4.5 Nm (UL) |
| 27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 77.1 mm |
| 深度 | 89.2 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | L-PEN |
| (L+) - (L-) | |
| (L-) - PE | |
| (L+) - PE | |
| 动作方向 | L-N / L-PEN |
| 额定电压UN | -48 V DC (RRH) |
| 60 V DC | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 最大持续工作电压UC (L-N) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 最大持续工作电压UC (L-PEN) | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 80 A | |
| 残流IPE | ≤ 0.6 mA |
| ≤ 0.6 mA | |
| 待机功耗 PC | ≤ 45 mVA |
| ≤ 45 mVA | |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 12.5 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 12.5 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PEN) | 12.5 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-N) | 30 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-PEN) | 30 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 6.25 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 39 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 12.5 kA |
| 12.5 kA | |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电荷量 | 6.25 As |
| 6.25 As | |
| 6.25 As | |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 39 kJ/Ω |
| 39 kJ/Ω | |
| 39 kJ/Ω | |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 12.5 kA |
| 12.5 kA | |
| 12.5 kA | |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 电压保护水平Up | ≤ 0.4 kV |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 0.4 kV |
| 保护电平 Up (L-PEN) | ≤ 0.4 kV |
| 残压Ures | ≤ 0.4 kV (In时) |
| ≤ 0.35 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.3 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.275 kV (4 kA时) | |
| ≤ 0.25 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作 | 100 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 130 V DC (5 秒 / 耐受模式) | |
| UT下的TOV动作(L-N) | 100 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 130 V DC (5 秒 / 耐受模式) | |
| UT下的TOV动作(L-PEN) | 100 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 130 V DC (5 秒 / 耐受模式) | |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| 80 A AC (gG - 16 mm²) | |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 160 A AC (gG) |
| 160 A AC (gG) | |
| 附加技术数据 | |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 65 kA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | 最大 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压MCOV | 75 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(L-N) | 75 V AC |
| 最大持续工作电压MCOV(L-G) | 75 V AC |
| 最大持续工作电压 MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| 最大持续工作电压MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
| 电压保护标准VPR | 400 V |
| 电压保护水平VPR(L-N) | 400 V |
| 额定放电电流 In | 20 kA |
| 额定放电电流 In (L-G) | 20 kA |
| 额定放电电流 In (L+) - (L-) | 20 kA |
| 保护通道 | L-L |
| L-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| 额定电压 | 60 V DC |
| 电源分配系统 | Single phase |
| 实测限制电压(MLV) | 1240 V |
| 实测限制电压 MLV (L-G) | 1240 V |
| 实测限制电压 MLV (L+) - (L-) | 1230 V |
| SPD型号 | 1CA |
| UL连接数据 | |
| 紧固扭矩 | 30 lbf-in. |
| 可连接导向横截面 AWG | 10 ... 2 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN 61643-11 / UL 840 |
| 标准/规格 | EN 61643-11/A11 |
| 注意事项 | 2007 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2906282 |
| 包装单位 | 12 pc |
| 最小订货量 | 12 pc |
| 销售关键代码 | CL1151 |
| 产品关键代码 | CL1151 |
| GTIN | 4055626063072 |
| 单件重量(含包装) | 154.033 g |
| 单件重量(不含包装) | 154.033 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
MPB F600X16/ 1GS - 桥接件 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - 桥接件 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - 桥接件 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 桥接件 2830443
-
MPB 18/4-12 - 桥接件 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 桥接件 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 桥接件 2809241
-
MPB 18/1-57 - 桥接件 2809238
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 桥接件 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - 桥接件 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 桥接件 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
DK-BIC-35 - 直通式接线端子 2749880
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - 1/2类电涌保护性连接器 2801242
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - 2类电涌保护器基座 2905652
优势
支架安装式2U面板的应用
插拔方向与导线轴向平行
DIN导轨安装
首次插入保护性插头时的防插错编码
匹配1型和2型VAL-MS插头
带或不带浮地遥信触点的型号