VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0-FM - 1/2类防雷/电涌保护器
2801042

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于单相电源供应网络,带有公共N和PE(2线系统:L1,PEN),带有远程指示触点。

产品详情









适配产品



优势

广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
每个位置具有12.5 kA的放电容量,可用于防雷保护等级III和IV
抗振锁扣可确保插头牢固插接到位