PLD E 608 W 315/E - LED控制柜灯
2702228

LED开关机柜灯,AC宽域输入,色温4000 K,带运动传感器,E型插座(例如适用于法国和比利时)

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

采用已获得专利的卡钩系统,无需工具便可以完成安装
归功于AC宽范围输入而能全球通用
内置运动传感器,节省门位开关的MRP和安装成本
即使在断开控制柜电源连接的情况下,也可以通过孔式连接器运行外部设备
对于串行布局的控制柜,串行连接可减少接线量
采用集成光学元件,能为控制柜提供理想的照明
LED使用寿命为50,000小时(L70值),因此可免去更换灯泡的步骤