PLD E 608-CO-FS - 连接器
PLD E 608-CO-FS
-
连接器
2702309
电源插座和串联插座,黑色,3芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插拔式连接器安装
类型
安装耦合器
位数
3
连接图表
2+PE
连接量
3
绝缘特性
污染等级
2
电气特性
额定电涌电压(II/2)
4 kV
额定电流
16 A (符合EN 61984 70 °C时)
额定电压 (I/2)
250 V
连接数据
连接技术
连接方式
螺钉连接
具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率
5 (符合EN 61984标准)
导线连接
导线横截面 灵活
0.5 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面 刚性
0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG
20 ... 14
紧固扭矩 插芯
0.3 Nm
尺寸
宽度
28 mm
高度
12.6 mm
长度
68.2 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V2
外壳材料
PA 6.6
外壳表面材料
无镀层
接触件材料
黄铜
材料接触表面
表面保护
电缆/电线
电缆外径
7.5 mm ... 8.5 mm (3x 1.5 mm²)
9.5 mm ... 10.5 mm (3x 2.5 mm²)
机械特性
机械参数
插/拔周期
10 (符合EN 61984标准)
环境和真实条件
环境条件
防护等级(安装后)
IP40 (插拔式)
保护等级
IP20
IP40 (插拔式)
环境温度(运行)
70 °C
环境温度(存放/运输)
-30 °C ... 70 °C
安装
安装类型
插拔式安装
商业数据
订货号
2702309
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
DRL23Z
产品关键代码
DRL23Z
GTIN
4055626113357
单件重量(含包装)
19.57 g
单件重量(不含包装)
18 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400