PLD E 608-ME SFM - 安装材料
PLD E 608-ME SFM
-
安装材料
2702317
套件包括两个安装支架,带卡钩,用于 600 级 PLD 外壳照明(备件)。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
25.4 mm
高度
20 mm
深度
85.7 mm
材料规格
颜色
橙色
标识材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
2702317
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL23Z
产品关键代码
DRL23Z
GTIN
4055626124865
单件重量(含包装)
42.6 g
单件重量(不含包装)
30 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助