PLD E 608-ME MM - 安装材料
PLD E 608-ME MM
-
安装材料
2702315
用于磁性安装 600 级 PLD 外壳照明的套件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
25.4 mm
高度
13.25 mm
深度
72.2 mm
材料规格
颜色
橙色
标识材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
2702315
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRL23Z
产品关键代码
DRL23Z
GTIN
4055626124841
单件重量(含包装)
124.7 g
单件重量(不含包装)
72 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500