启动工具,包括采用螺钉连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。用于三相互感器回路(电流和电压)的端子条可单独组态。
接线箱和空箱
菲尼克斯电气提供CLIPSAFE系列创新型优质空箱、预制接线箱及不锈钢和聚酯接线箱。CLIPSAFE系列产品通过各种相关认证,适用于防爆区域。该系列接线箱型号多样,功能齐全,可根据具体应用要求定制。
UTME 6-SET POWER
- 启动工具
UTME 6-SET POWER
- 启动工具
3036000
STME 6-SET POWER
- 启动工具
STME 6-SET POWER
- 启动工具
3035988
启动工具,包括采用弹簧连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。用于三相互感器回路(电流和电压)的端子条可单独组态。
PTME 6 SET EXTENSION
- 启动工具
PTME 6 SET EXTENSION
- 启动工具
1565255
用于PTME 6-SET METERING的扩展套件,包括采用直插式连接技术的4个分断测试端子、标识材料、桥接件附件。用于个性化扩展电压路径。
UTME 6 SET EXTENSION
- 启动工具
UTME 6 SET EXTENSION
- 启动工具
1565251
用于UTME 6-SET METERING的扩展套件,包括采用螺钉连接技术的4个分断测试端子、标识材料、桥接件附件。用于个性化扩展电压路径。
UTME 6-SET POWER 1
- 启动工具
UTME 6-SET POWER 1
- 启动工具
3036001
启动工具,包括采用螺钉连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。用于三相互感器回路(电流和电压)的端子条可单独组态。
CLIPSAFE不锈钢防爆箱系列
不锈钢防爆箱—专为防爆区域设计
CLIPSAFE不锈钢箱体为工业及过程应用提供全面保护。产品包括尺寸最大为1,000 × 1,000 × 300 mm的标准化接线箱。根据客户要求,我们还可提供获ATEX和IECEx认证的接线箱。
- 创新型产品系列,包括高质量不锈钢箱体,可实现接线箱的个性化定制
- 箱体由2 mm厚的AISI 316L/1.4404 (V4A) 不锈钢制成,确保极端环境中安全使用
- 达到EN 60529标准规定的IP66防护等级,以及NEMA 250标准规定的NEMA 4X防护等级,确保户外安全使用
- 预组装接线箱,节省安装及认证时间
- CLIPLINE complete系列接线端子通过防爆认证,型号多样,可满足个性化组装需求
- 根据需要,可装配经认证的控制器和接口组件
- 销售网络遍布全球,提供专业的客户支持,确保及时供货
CLIPSAFE聚酯防爆箱系列
提供全面应用保护的聚酯防爆箱
CLIPSAFE聚酯防爆箱系列种类齐全,为防爆区应用提供全面保护。根据客户要求,我们还可提供获ATEX和IECEx认证的接线箱。
- 防爆箱体款式多样,35种尺寸,4种外观设计,可快速定制接线箱
- 箱体支持双层接线,节省空间
- 预组装接线箱,节省安装及认证时间
- CLIPLINE complete系列接线端子通过防爆认证,满足个性化组装需求,支持一站式供货
- 达到EN 60529标准规定的IP66防护等级,确保户外安全使用
- 根据需要,可装配经认证的控制器和接口组件
- 销售网络遍布全球,提供专业的客户支持,确保及时供货
CLIPSAFE聚酯接线箱系列
聚酯接线箱——坚固耐用,用途广泛
CLIPSAFE聚酯接线箱产品种类丰富,标准箱体坚固耐用,适用于工业环境以及过程工业中的非易爆区。您可按需定制接线箱和控制箱。
- 耐用型标准箱体应用广泛,46种尺寸,3种外观设计,可定制个性化控制箱和接线箱
- 壳体支持双层接线,节省空间
- 定制化产品,带/不带观察窗
- 一站式供货,全部采用菲尼克斯电气产品,实现个性化组装
- 达到EN 60529标准规定的IP66防护等级,确保户外安全使用
- 工作温度为-40°C至+100°C,用途广泛
- 销售网络遍布全球,提供专业的客户支持,确保及时供货