UTME 6-SET POWER 1
-
启动工具
3036001
启动工具,包括采用螺钉连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。用于三相互感器回路(电流和电压)的端子条可单独组态。
产品详情
-
-
UTMED 6 - 直通式接线端子 3047413
-
UTMED 6-PE - 接地端子 3047442
-
D-UTME 6 - 端板 3047426
-
ATP-URTK/SP - 隔板 0311139
-
CARRIER 35-8 - 隔板 3034387
-
SB-ME 2-8 - 桥接杆 3034468
-
FBS 2-8 - 插拔式桥接件 3030284
-
PAI-4-FIX YE - 测试适配器 3032745
-
PAI-4-FIX GN - 测试适配器 3032758
-
PAI-4-FIX VT - 测试适配器 3032761
-
PAI-4-FIX BU - 测试适配器 3032729
-
S-ME 6 - 开关锁 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
KLM 3 - 用于端子条的标记槽 0811969
-
UC-TM 8 - 用于端子的标记条 0818072
| 概述 | 下载下设置内容的数量规格 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 宽度 | 225 mm |
| 高度 | 315 mm |
| 深度 | 65 mm |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3036001 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE1133 |
| 产品关键代码 | BE1133 |
| GTIN | 4055626345451 |
| 单件重量(含包装) | 674.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 674 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004591 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 16.128千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662