STME 6-SET POWER - 启动工具
STME 6-SET POWER
-
启动工具
3035988
启动工具,包括采用弹簧连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。用于三相互感器回路(电流和电压)的端子条可单独组态。
产品详情
展开全部
折叠全部
套件包括
STME 6
-
分断测试端子
3035700
STMED 6
-
直通式接线端子
3035713
STMED 6-PE
-
接地端子
3035726
ATP-URTK/SP
-
隔板
0311139
CARRIER 35-8
-
隔板
3034387
SB-ME 2-8
-
桥接杆
3034468
FBS 2-8
-
插拔式桥接件
3030284
FBS 1/3/5-8
-
插拔式桥接件
3032389
PAI-4-FIX YE
-
测试适配器
3032745
PAI-4-FIX GN
-
测试适配器
3032758
PAI-4-FIX VT
-
测试适配器
3032761
PAI-4-FIX BU
-
测试适配器
3032729
S-ME 6
-
开关锁
3034439
CLIPFIX 35-5
-
终端固定件
3022276
KLM 3
-
用于端子条的标记槽
0811969
UC-EMLP (20X8)
-
塑料标签
0819327
UC-TM 8
-
用于端子的标记条
0818072
UC-TMF 8
-
用于端子的标记条
0818137
技术数据
说明
概述
下载下设置内容的数量规格
产品属性
产品类型
启动工具
连接数据
连接方式
回拉式弹簧连接
尺寸
宽度
225 mm
高度
315 mm
深度
65 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
NS 35/7,5
NS 35/15
商业数据
订货号
3035988
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE2133
产品关键代码
BE2133
GTIN
4046356428255
单件重量(含包装)
655 g
单件重量(不含包装)
509 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644
EAC
认证ID: KZ7500651131219505
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DIN导轨,未打孔
0801681
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
1204119
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨,未打孔
1204122
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
-
DIN导轨,未打孔
0801704
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
-
DIN导轨 有孔
1206421
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM
-
DIN导轨,未打孔
1206434
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨,未打孔
0801762
E/AL-NS 35
-
终端固定件
1201662
经常搜索
控制箱
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助