FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 接线盒
2316417

不锈钢现场接线箱,带16个端口,用于危险区域。包括用于Foundation Fieldbus或PROFIBUS PA的12路模块化设备耦合器(FB-12SP)和三个用于干线连接的端子(+、–、S)。

产品详情









适配产品



优势

单侧插头配置避免电缆弯曲半径的问题
每条支路提供电流限制短路保护
连接多达12个Foundation Fieldbus或PROFIBUS PA现场设备
预装端接器