借助布线系统、保护软管以及电缆穿墙模块,装配与安装材料为控制柜内外提供保护,确保布线井然有序。屏蔽夹还可确保接线符合EMC标准。此外,插座和维护接口让维护、维修和诊断工作更轻松。
更多信息电缆穿墙模块和电缆接头
在“”电缆穿墙模块“”类别中,您可以找到从现场有序、清晰地将电缆引入控制柜的所有信息。除了特殊的穿线板用于保证大量电缆特别有序地进行电缆穿墙外,您还可以找到简单的电缆接头。此外,密封件、波纹管、各种适配器及适配器板等各种附件也包含在产品组合中。
CGS电缆导向系统
“电缆导向系统”产品类别涵盖涉及电缆实际布线的所有主题。除了控制柜中的电缆导向系统外, 如行线槽或CGS电缆导向系统,该类别还包括各种保护软管。保护软管尤其适用于在控制柜外部进行的安全电缆布线。保护软管有不同材料,可以耐受不同的环境条件。
控制柜紧固材料
安装和紧固材料包括DIN导轨、中性汇流条、终端紧固件、电缆固定件和各种安装适配器。选择正确的DIN导轨并使用相应的安装适配器将其固定。 例如,DIN导轨适配器可以将DIN导轨安装在凸起或有角度的位置。为防止接线端子发生横向位移,需使用宽幅度的终端紧固件。除了固定端子条以外,一些终端紧固件还可以轻松集成端子组或端子条标识。该产品系列还包括用于安装中性汇流条的各种支架。该产品系列包括各种电缆扎带,用于透明导线的捆扎。
接线盒连接器和欧标连接器
接线盒连接器和欧标连接器是每个楼宇安装的一部分,可以帮助您快速、轻松地安装刚性或柔性导线。使用带螺钉连接的简单欧标连接器或使用带直插式连接的接线盒连接器,快速安装其安装盒。
屏蔽夹
“屏蔽夹”类别包含符合EMC要求的接线端子接线所需的所有产品。除了各种屏蔽夹,还包括中性汇流条。这样可以保护控制柜内的接线免受各种干扰影响,如电容或电感干扰。
维护接口和电气插座
维护接口和电气插座使控制柜的维护更简单。维修插座使您可以直接连接简单的电源电缆和维修插头, 如RJ45、CAT5e或D-SUB 9。这意味着在维护期间无需使用任何外部插座。