ESL 24X4 - 插入式标记条
0808231

插入式标记条, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: 办公室打印系统, CMS-P1-PLOTTER, 打孔/单行, 安装方式: 插入式, 标签数: 488, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 24 mm

产品详情








适配产品



优势

ESL 24x4,白色插入式标签,用于标记KLM 1端子条标识支架和LM电缆标记条支架
凭借其特殊的形状,ESL 24x4插入式标签可以与KLM 1端子条标识支架和LM电缆标记条支架高度适配
材料文件可从“下载”区域内的CLIP PROJECT软件下下载 - “软件更新 - 标记”