模块用于Inline站内部。 它用于采集来自有源和无源传感器的模拟电流信号。 特性 - 八个单向模拟信号输入,用于连接有源和无源电流传感器 - 连接采用2线制和3线制连接技术的传感器 - 为无源传感器提供短路保护电源(UiS;默认24 V) - 不同电流测量范围 - 通过INTERBUS对通道进行独立组态 - 测量值可以五种不同格式显示 - 16位模拟/数字转换器 - 诊断指示灯
IB IL AI 8-I/S
-
Inline模块
2742748
产品详情
| 类型 | 模块 |
| Inline |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 95 |
| 十六进制ID编码 | 5F |
| 长度编码(十六进制) | 02 |
| 长度编码(十进制) | 02 |
| 过程数据通道 | 32 位 |
| 输入地址区域 | 4 Byte |
| 输出地址区域 | 4 Byte |
| 寄存器长度 | 32 位 |
| 所需的参数数据 | 6 Byte |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 65 mA |
| 典型值 52 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 40 mA |
| 典型值 31 mA | |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 200 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V 电源(总线逻辑),24 V 电源 UANA / 功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 模拟: 概述 | |
| 输入名称 | 模拟量输入 |
| 输入数量 | 最大 8 (单端) |
| A/D转换时间 | 大约 10 µs |
| 连接系统 | 2线(带屏蔽) |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 数据格式 | IBS IL,IBS ST,IBS RT,标准化显示,PIO格式 |
| 截止频率(3dB) | 3.5 kHz |
| 测量原理 | 逐次逼近 |
| 测量值分辨率 | 16位(15位+符号位) |
| 测量值表达式 | 16位 二进制补码 |
| 模拟: | |
| 输入数量 | 8 (单向电流输入) |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| 输入电流的输入电阻 | 25 Ω 0.01 % |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Inline本地总线 | |
| 通道数目 | 8 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2742748 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI141 |
| GTIN | 4017918876623 |
| 单件重量(含包装) | 158.05 g |
| 单件重量(不含包装) | 131.06 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |