模块用于Inline站内部。 它为主电路提供24 V电源电压 (UM) 并自动为24 V分段电路提供电源 (US)。 模块具备反极性与电涌电压保护。 主电路和分段电路都通过内部保险丝进行保护。 经特殊的工程措施和测试,该模块适用于极端环境。
IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC
-
Inline模块
2701162
产品详情
适配产品
优势
24 V主电压供电UM
提供24 V分段电压US
主电路和分段电路都通过内部保险丝进行保护
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板