模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO 4
-
Inline模块
2726256
Inline数字量输出模块,不带附件,4个输出,24V DC,500 mA,3线制连接技术
产品详情
| 类型 | 模块 |
| 通道数目 | 4 |
| 诊断信息 | 数字输出短路或过载 故障信息以诊断编码(总线)的形式,通过模块上的LED(D)显示(2 Hz) |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 41 |
| ID 代码 (dec.) | 189 |
| 长度编码(十进制) | 65 |
| 过程数据通道 | 4 位 |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 4 位 |
| 参数通道(PCP) | 0 位 |
| 寄存器长度(总线) | 4 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 3 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 44 mA |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 2 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2,3线 |
| 输出数目 | 4 |
| 保护电路 | 输出的过载保护、短路保护; 电子 |
| 输出电压 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 因电流中断引起的电压限制 | -46 V ... -15 V |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 每个模块的最大输出电流 | 2 A |
| 额定输出电压 | 24 V DC (Inom≤ 1 V时的电压差) |
| 断开时的输出电压 | 最大 2 V |
| 断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
| 额定负载,感性 | 12 VA (1.2 H,50 Ω) |
| 额定负载,指示灯 | 12 W |
| 额定负载,阻性 | 12 W (48 Ω) |
| 关闭感应额定负载时的信号延迟 | 典型值 50 ms (1.2 H,50 Ω) |
| 关闭灯额定负载时的信号延迟 | 典型值 1 ms |
| 关闭电阻额定负载时的信号延迟 | 典型值 1 ms |
| 打开感应额定负载时的信号延迟 | 典型值 100 ms (1.2 H,50 Ω) |
| 打开灯额定负载时的信号延迟 | 典型值 100 ms (切换频率可达8 Hz , 高于该频率时,灯负载则成为电阻负载) |
| 打开电阻额定负载时的信号延迟 | 典型值 100 µs |
| 额定电感负载的最大工作频率 | 最大 0.5 Hz (1.2 H,50 Ω) |
| 额定灯负载的最大工作频率 | 最大 300 Hz (该切换频率受所选数据速率、总线设备数量、总线结构、所使用的软件和所使用的控制或计算机系统限制。) |
| 额定电阻负载的最大工作频率 | 最大 300 Hz (该切换频率受所选数据速率、总线设备数量、总线结构、所使用的软件和所使用的控制或计算机系统限制。) |
| 短路反应时间 | ca. 850 ms |
| 电阻过载时的反应时间 | ca. 3 s |
| 灯过载时的重启频率 | 250 Hz |
| 电阻过载时的重启频率 | 250 Hz |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| 一次不明确的能源 | 400 mJ |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 过流关闭 | 最小 0.7 A |
| 切断时带接地连接断开的输出电流 | 最大 25 mA |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 数字输出短路或过载 |
| 消息 | 故障信息以诊断编码(总线)的形式,通过模块上的LED(D)显示(2 Hz) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2726256 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI132 |
| GTIN | 4017918168117 |
| 单件重量(含包装) | 64.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 49.89 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
4个数字量输出
2线制和3线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总输出电流:2 A
短路和过载保护输出
诊断和状态指示灯