IB IL SCN-12 - Inline连接器
IB IL SCN-12
-
Inline连接器
2726340
连接器,用于4或16通道Inline数字量模块
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
连接数据
硬导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
剥线长度
8 mm
尺寸
宽度
12 mm
高度
136.2 mm
深度
41 mm
商业数据
订货号
2726340
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DRI1Z1
产品关键代码
DRI1Z1
GTIN
4017918168179
单件重量(含包装)
22.13 g
单件重量(不含包装)
22.13 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助