IB IL DO16-PLSET/OCP - 连接器套件
IB IL DO16-PLSET/OCP
-
连接器套件
2860992
连接器套件,用于IB IL DO 16,铜,彩色标识。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
连接器套件
连接数据
连接器连接数据
连接方式
回拉式弹簧连接
硬导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
剥线长度
8 mm
商业数据
订货号
2860992
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRI1Z1
产品关键代码
DRI1Z1
GTIN
4017918878894
单件重量(含包装)
93.56 g
单件重量(不含包装)
92.7 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助