模块用于Inline站内部。 用于采集数字信号。
IB IL 24 DI16-2MBD
-
Inline模块
2855114
Inline,数字量输入模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 2 Mbit/s,保护等级: IP20,不带附件
产品详情
适配产品
优势
16 个数字量输入
2线制与3线制连接技术连接的传感器
每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
诊断和状态指示灯