IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC
-
Inline模块
2878971
产品详情
适配产品
优势
L相供电(230 V AC)
L相通过内部保险丝进行保护
诊断和状态指示灯
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 36.6 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 190 |
| 十六进制ID编码 | BE |
| 长度编码(十六进制) | C2 |
| 长度编码(十进制) | 194 |
| 过程数据通道 | 2 位 |
| 输入地址区域 | 2 位 |
| 输出地址区域 | 0 位 |
| 寄存器长度 | 2 位 |
| 所需的参数数据 | 1 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| Inline | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 试验区段 | 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7.5 V电源(总线逻辑)/外围设备230 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7.5 V电源(总线逻辑)/外围设备230 V AC(例行试验) 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
| 外围设备230 V AC / PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 输出/相位 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 电源 | |
| I/O电压 | 230 V AC |
| 外设电压范围 | 207 V AC ... 253 V AC (包括所有公差,包括纹波) |
| 残波 | ± 23 V |
| 最大电流耗量 | 8 A |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 25 mA |
| 电位: I/O电源 | |
| 电源电压 | 230 V AC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 207 V AC ... 253 V AC |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2878971 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI121 |
| 产品关键代码 | DRI121 |
| GTIN | 4046356083522 |
| 单件重量(含包装) | 206.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 80 g |
| 原产地 | DE |
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |