DIK 1,5-LA 24RD/U-O
-
启动器/执行器接线端子
2715995
启动器/执行器接线端子, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 3 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| LED电压范围 | 15 V DC ... 30 V DC |
| LED电压范围 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 1+2+3层 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 塞规 | A3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 4 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 26 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
| 额定电压 | 24 V (电压取决于指示灯。) |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 2715995 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1217 |
| 产品关键代码 | BE1217 |
| GTIN | 4017918061746 |
| 单件重量(含包装) | 13.52 g |
| 单件重量(不含包装) | 13.52 g |
| 原产地 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EB 80- DIK BU - 插拔式桥接件 2715940
-
EB 10- DIK RD - 插拔式桥接件 2716774
-
EB 10- DIK BU - 插拔式桥接件 2716680
-
EB 10- DIK GY - 插拔式桥接件 2715937
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 标记卡 0804374
-
ATP-DIK 1,5 - 隔板 1413272
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
优势
带红色与绿色LED的接线端子可用于启动器与执行器接线的视觉信号