EV-GBM3SE24-1AC32A-2,0M6,0E10T - 充电桩充电插座
1031436

CHARX connect basic,GB/T,充电桩充电插座,32 A , 250 V AC,单线,长度: 2 m,电子锁: 24 V,4位,正方形,板后安装,外壳: 黑色,带温度传感器,用于使用交流电(AC)为电动汽车充电,菲尼克斯电气标识,GB/T 20234.2-2015

产品详情








适配产品



优势

全套产品系列
统一并且节省安装空间
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产