EV-GBM3SE12-1AC32A-2,0M6,0E10 - 充电桩充电插座
1624387

CHARX connect,GB/T,充电桩充电插座,32 A , 250 V AC,长度: 2 m,电子锁: 12 V,4位,板后安装,用于使用交流电(AC)为电动汽车充电,GB/T 20234.2-2015

产品详情







适配产品



优势

菲尼克斯电气的所有充电桩插座均采用统一并且节省空间的安装方式
功率和信号触点均为镀银表面
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
可手动紧急解锁锁定执行器
材料数据可见IMDS(汽车行业国际材料数据系统)
充电过程中可使用内置连锁装置