描述
通过 FL NAT SMN 8TX 是菲尼克斯电气的一款可将NAT路由器(NAT=网络地址转换)功能与交换机功能整合在同一设备中的产品。 NAT交换机适用于所有的自动化应用场合,方便安装在控制柜内,外壳超薄,“手动操作”。
通过端口1,NAT功能在高层网络中得以实现。 管理交换机的端口2到端口8用于高层网络。 该 FL NAT SMN 8TX 可通过网络服务器和SMNP(简单网络管理协议)进行组态。
该 FL NAT SMN 8TX 是可将交换机功能(2层)与路由器功能(3层)整合为一的设备。 以往,如同时需要这两款设备,则需要双倍的安装宽度,采购价格也为双倍。 FL NAT SMN 8TX 是一款功能强大,价格实惠的设备。
交换机功能包括端口镜像,LLDP或冗余功能,确保了可在七个100 mbps的LAN端口中进行标准而强大的数据通信。
机器制造商家始终面对的问题是,如何将所生产机器的IP地址与客户的IT网络进行有效的适配与整合。 使用 FL NAT SMN 8TX 单独的机器或系统的IP地址始终相同,在应用场合中,这些IP地址可在高层公司网络所要求的IP地址区域中得以实现。 该功能块通常称之为网络地址转换——NAT。
FL NAT SMN 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2989365
产品详情
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 133 mm |
| 深度 | 130 mm |
| 颜色 | 灰色铝 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 8 (RJ45端口) |
| 串行(RS-232) | |
| 连接方式 | RS-232-C,6-位MINI-DIN孔式连接器(PS/2) |
| 产品系列 | Managed NAT Switch SMN |
| 类型 | 文本类型 |
| MTTF | 349.06 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 185.83 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 46.86 年数 (SN 29500标准,温度70°C,占空比100%) | |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3,优先级符合IEEE 802.1 P TCP/IP协议,支持BootP,集成Web服务器,快速生成树(RSTP),路由器,1:1-NAT路由器 |
| 交换机功能 | |
| 诊断功能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3,优先级符合IEEE 802.1 P TCP/IP协议,支持BootP,集成Web服务器,快速生成树(RSTP),路由器,1:1-NAT路由器 |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
| 信号触点控制电流 | 600 mA (最大) |
| PROFINET一致性等级 | Conformance Class A |
| 过滤器功能 | VLAN (最多32个VLAN) |
| 管理 | 基于网络的管理 (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| 冗余 | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| 诊断和状态指示灯 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接和可切换活动/速度/双工) |
| 支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
| 其他功能 | 路由 (1:1 NAT, Virtual NAT, Routing) |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| 安全功能 | |
| 支持动态主机配置协议(DHCP) | Client/ Relay Agent |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3,优先级符合IEEE 802.1 P TCP/IP协议,支持BootP,集成Web服务器,快速生成树(RSTP),路由器,1:1-NAT路由器 |
| 链路层发现协议(LLDP) | 符合802.2协议 |
| 网络时间协议(NTP)客户端 | 客户端 |
| 路由 | NAT, 1:1-NAT, Virtual NAT |
| 功耗 | 14.5 W |
| 本地诊断 | US1、US2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
| FAIL Div. 红色LED | |
| 连接 连接状态 绿色LED灯 | |
| ACT/MODE 接收/发送信息 绿色LED灯 | |
| SPD/MODE 数据传输率 绿色LED灯 | |
| FD/MODE 双工模式 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 14.4 W |
| 试验区段 | 500 V DC 1 min |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 600 mA |
| 典型电流耗量 | 600 mA (US = 24 V DC) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
| 信号触点控制电流 | 600 mA (最大) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C (无冷凝) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6标准: 5g,10 Hz ... 150 Hz |
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (平均海拔2000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-4-2(ESD) 标准 A |
| IEC 61000-4-3(电磁场) 标准 A | |
| IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A | |
| IEC61000-4-5(过电压) 标准 A | |
| IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3,优先级符合IEEE 802.1 P TCP/IP协议,支持BootP,集成Web服务器,快速生成树(RSTP),路由器,1:1-NAT路由器 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
| 状态显示 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接和可切换活动/速度/双工) |
| 订货号 | 2989365 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN131 |
| 产品关键代码 | DNN131 |
| GTIN | 4046356456074 |
| 单件重量(含包装) | 846 g |
| 单件重量(不含包装) | 650 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 尾缆 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 尾缆 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 尾缆 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 尾缆 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 尾缆 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 尾缆 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - 尾缆 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - 尾缆 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - 尾缆 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
FL PF 8TX CAT 6 - 配线架 2891071
-
IPASSIGN - 软件 2701094
优势
Virtual NAT
1:1 NAT
VLAN
Routing
带快速切换的RSTP
SNMP
基于Web的管理,SNMP
7 LAN-Ports
薄型设计