内置I/O的总线耦合器专用于Modbus RTU/ASCII网络,可连接至Inline I/O系统。 该总线耦合器最多可连接61台Inline设备。 总线耦合器最多支持8台PCP设备。
IL MOD BK DI8 DO4-PAC
-
总线耦合器
2878696
Inline,总线耦合器,Modbus/RTU,D-SUB-9母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器、标识区域和端板; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
BV
认证ID: 21595/C1 BVABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324LR
认证ID: LR23398855TA适配产品
优势
Modbus连接,通过9位 D-SUB插座
Modbus接口与逻辑之间电隔离
8 个数字输入,4 个数字输出(板载)
Modbus中的数据传输速度为1.2 kbps至115.2 kbps(可组态)
旋转编码开关,用于设置Modbus地址和组态
支持从1至99的Modbus地址
自动检测本地总线的传输速度(500 kbps或2 Mbps)
造船业与UL 认证