总线耦合器适用于CANopen®网络。用于连接Inline I/O系统。 该总线耦合器最多可连接63台Inline设备。 提供配套的EDS文件,用于将Inline站点集成到编程系统。 文件可从网站www.phoenixcontact.com/products内的产品区内下载。
IL CO BK-PAC
-
总线耦合器
2702230
Inline,总线耦合器,CANopen®,MINI COMBICON,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括网络连接器、Inline和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
CANopen®网络自动波特率检测
发生故障时的动作的可编程模式
紧急消息
内置终端电阻可通过DIP开关接通或关闭
支持两个SDO服务器同步
触发器模式:事件、定时器、远程请求
节点和生命保护
心跳
连接至CANopen®,使用5位 MINI COMBICON连接器