IB IL RS 232-2MBD-PAC - 通信模块
2862084

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline, 通信模块, 串行数据传输; 通过PCP进行通信; 接口: RS-232: 1; 传输速率: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; 本地总线传输速率: 2 Mbit/s; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

一个串联RS-232输入和输出通道
支持不同协议
传输速度最高可设置为38400 bps
可设置数据字节数,停止字节数和极性
4 kbyte接收缓冲区和1 kbyte发送缓冲区
通过PCP进行参数设置和数据交换