IB IL AI 4/EF-XC-PAC - 模拟量模块
2701215

Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2,3,4线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

4个差分信号输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
通过过程数据或PCP进行参数化
测量值可以四种不同格式显示
分辨率取决于显示格式和测量范围
在最多1 ms内更新所有通道的过程数据
带集成于特定通道内的短路和过载保护的传感器电源
输入值的总线同步功能,抖动极低(<10 μs)
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板