模块用于Inline站内部。 用于采集模拟量电压和电流信号。
IB IL AI 4/EF-PAC
-
模拟量模块
2878447
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2,3,4线,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
BV
认证ID: 20989_C1 BVBSH
认证ID: 658aRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAcULus认证
认证ID: E140324cULus Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
4个差分信号输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
通过过程数据或PCP进行参数化
测量值可以四种不同格式显示
分辨率取决于显示格式和测量范围
在最多1 ms内更新所有通道的过程数据
带集成于特定通道内的短路和过载保护的传感器电源
输入值的总线同步功能,抖动极低(<10 μs)