订货名称中带有“2 MBD”标识的Inline模块,支持2 Mbps的传输速度。这些模块已停产或已从产品系列范围中移除。 如果需要该传输速度,请联系您所在区域的菲尼克斯电气销售代表。 如果可以接受500 kbps的传输速度,请选用订货名称不含“2MBD”的对应型号作为替代方案。 请注意,同一个Inline站点内必须始终保持传输速度一致。 模块用于Inline站内部。 用于采集模拟量电压和电流信号。
IB IL AI 4/EF-2MBD-PAC
-
模拟量模块
2878641
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2,3,4线,本地总线传输速率: 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
输入值的总线同步功能,抖动极低(<10 μs)
测量值采集分辨率为16位
4个差分信号输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
短路
诊断和状态指示灯