模块用于Inline站内部。 该模块可用于在一个主电路内创建一个受保护的部分电路(分段电路)。 分段电路通过内部熔断器进行保护。 该模块并不用于供应电压。因此它并没有用于防极性反转和电涌电压的保护元件。 经特殊的工程措施和测试,该模块适用于极端环境。
IB IL 24 SEG/F-XC-PAC
-
分段模块
2701163
产品详情
适配产品
优势
主电路中分段电路的自动创建
分段电路通过内部熔断器进行保护
诊断和状态指示灯
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板