IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC - 安全模块
2701625

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

与安全相关的数字量输出模块,IP20防护等级,用于SafetyBridge系统。 该模块具有2个通道的4个安全数字量输出,或者1个通道的8个安全数字量输出

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

SIL 3,符合EN IEC 62061
符合IEC/EN˽61508的SIL˽3
PL e (EN ISO 13849-1)
参数化安全逻辑的处理
SafetyBridge协议的生成和监控