订货名称中带有“2 MBD”标识的Inline模块,支持2 Mbps的传输速度。这些模块已停产或已从产品系列范围中移除。 如果需要该传输速度,请联系您所在区域的菲尼克斯电气销售代表。 如果可以接受500 kbps的传输速度,请选用订货名称不含“2MBD”的对应型号作为替代方案。 请注意,同一个Inline站点内必须始终保持传输速度一致。 模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO 8-2MBD-PAC
-
数字量模块
2861687
Inline,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,连接技术: 4线,本地总线传输速率: 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
产品详情
Functional Safety
认证ID: 968/EL 711.08/23适配产品
优势
8个数字量输出
2,3与4线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总电流:4 A
短路和过载保护输出
诊断和状态指示灯