该多功能Inline Block模拟量I/O模块可通用。 四个输入可提供模拟电流/电压信号的测量差别,或者也可提供热电阻(RTD)连接。 另外,电流和电压执行器可连接到两个输出。 此外,作为一个标准,所有通道均配备屏蔽连接器,并且具有2、3或4导线连接系统。 模拟信号的分辨率为16位。
采用铰链标记板可对连接器进行标记。 这些标识条可插入卡片,卡片可根据应用单独标识。 此外,还有ZBFM-6... 快速标记条,用于标注接线点。
ILB S3 AI4 AO2-2TX
-
I/O模块
2692076
Inline Block IO Analog I/O模块,Sercos III,输入:0-20 mA、4-20 mA、±20 mA、0-5 V、±5 V、0-10 V、±10 V、Pt 100、Pt 1000、Ni 1000...,输出:0-5 V,±5 V、0-10 V、±10 V、0-20 mA、±20 mA、4-20 mA,2、3、4线终端
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 156 mm |
| 高度 | 141 mm |
| 深度 | 57 mm |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 颜色 | 绿色 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模拟: 概述 | |
| 输入名称 | 模拟量输入 |
| 输入数量 | 最大 4 (差分输入,可单独选择电压和电流) |
| A/D转换时间 | 典型值 180 µs |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2、3、4线(屏蔽) |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 输入电流的输入电阻 | 典型值 107 Ω |
| 电压输入信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 输入电压的输入电阻 | 典型值 276 kΩ |
| A/D转换器分辨率 | 15 位 |
| 数据格式 | IB IL,S7兼容 |
| 截止频率(3dB) | 120 Hz (4.5 ms滤波器的默认状态) |
| 450 Hz (用于1.1滤波器) | |
| 测量值分辨率 | 16位(15位+符号位) |
| 模拟: 电压输入 | |
| 输入数量 | 4 (差分输入,电压) |
| 电压输入信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 输入电压的输入电阻 | 典型值 276 kΩ |
| 保护电路 | 过载保护,传感器电源短路保护 |
| 模拟: | |
| 输入数量 | 4 (差分输入,电流) |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 输入电流的输入电阻 | 典型值 107 Ω |
| 数据格式 | IB IL,标准化展示,S7兼容 |
| 保护电路 | 传感器电源短路保护 |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 模拟量RTD输入 |
| 输入数量 | 4 |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 3200 Ω |
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| 保护电路 | 过载保护,传感器电源短路保护 |
| 模拟: | |
| 输出名称 | 模拟量输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2线(带屏蔽) |
| 输出数目 | 2 |
| D/A转换时间 | 典型值 70 µs |
| D/A转换器分辨率 | 16 位 |
| 保护电路 | 输出的短路保护 |
| 过程数据更新 | 17 ms |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 电压输出信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 负载/输出负载电压输出 | > 2 kΩ |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 端子化设计 |
| Inline |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 220 mA (AO-I额定负载) |
| 典型值 160 mA | |
| 电位: 通过(US)向传感器供电 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 220 mA (最大满载) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电流消耗 | 最大 220 mA (AO-I额定负载) |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电流消耗 | 最大 220 mA (最大满载) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: Sercos III/逻辑区域 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: Sercos III/模拟量 I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: Sercos III/通讯电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: Sercos III/启动器电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: Sercos III/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/模拟 I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑区域/启动器电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑区域/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 模拟 I/O/通信电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 模拟I/O/启动器电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/模拟量I/O (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/通信电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/启动器电源 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 85 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2692076 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI1AC |
| GTIN | 4046356303224 |
| 单件重量(含包装) | 544 g |
| 单件重量(不含包装) | 465 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
2,3与4线制连接技术连接的传感器
4个屏蔽模拟量差分信号输入或4个通用RTD输入
4个电压测量范围和3个电流测量范围
可调节滤波时间
2线制连接技术连接的执行器
防短路输出
2个屏蔽模拟量信号输出带4个电压和3个电缆范围
带集成于特定通道内的短路和过载保护的传感器电源