该多功能Inline Block模拟量I/O模块可通用。 四个输入可提供模拟电流/电压信号的测量差别,或者也可提供热电阻(RTD)连接。 另外,电流和电压执行器可连接到两个输出。  此外,作为一个标准,所有通道均配备屏蔽连接器,并且具有2、3或4导线连接系统。 模拟信号的分辨率为16位。
采用铰链标记板可对连接器进行标记。 这些标识条可插入卡片,卡片可根据应用单独标识。 此外,还有ZBFM-6... 快速标记条,用于标注接线点。
    
  
  ILB IB AI4 AO2
   - 
  I/O模块
    
      2878777
      
      
    
  
      Inline Block IO模拟量输入/输出模块,INTERBUS,输入: 0-20mA,4-20mA,±20mA,0-5V,±5V,0-10V,±10VPt 100,Pt 1000,Ni 1000...,输出: 0-5V,±5V,0-10V,±10V,0-20 mA,±20mA,4-20 mA,2、3、4线制连接
产品详情
| 尺寸图 | 
                 | 
            
| 宽度 | 156 mm | 
| 高度 | 141 mm | 
| 深度 | 57 mm | 
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 | 
| 颜色 | 绿色 | 
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline连接器 | 
| 传输速度 | 500 kBit/s | 
| 传输原理 | 铜缆 | 
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 243 | 
| 十六进制ID编码 | F3 | 
| 长度编码(十六进制) | 05 | 
| 过程数据通道 | 80 位 | 
| 输入地址区域 | 10 Byte | 
| 输出地址区域 | 10 Byte | 
| 寄存器长度 | 12 Byte | 
| 模拟: 概述 | |
| 输入名称 | 模拟量输入 | 
| 输入说明 | 差分输入,包括传感器电源(24 V DC) | 
| 输入数量 | 最大 4 (差分输入,可单独选择电压和电流) | 
| A/D转换时间 | 典型值 180 µs | 
| A/D转换器分辨率 | 16 位 | 
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 | 
| 连接系统 | 2、3、4线(屏蔽) | 
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA | 
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 输入电流的输入电阻 | 典型值 107 Ω | 
| 电压输入信号 | 0 V ... 5 V | 
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 输入电压的输入电阻 | 典型值 276 kΩ | 
| 截止频率(3dB) | 120 Hz (4.5 ms滤波器的默认状态) | 
| 450 Hz (用于1.1滤波器) | |
| 测量值分辨率 | 16位(15位+符号位) | 
| 模拟: 电压输入 | |
| 输入数量 | 4 (差分输入,电压) | 
| 电压输入信号 | 0 V ... 5 V | 
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 输入电压的输入电阻 | 典型值 276 kΩ | 
| 保护电路 | 短路电子保护 | 
| 模拟: | |
| 输入数量 | 4 (差分输入,电流) | 
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA | 
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 输入电流的输入电阻 | 典型值 107 Ω | 
| 保护电路 | 短路电子保护 | 
| 模拟 | |
| 输入名称 | 模拟量RTD输入 | 
| 输入数量 | 4 | 
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt 100, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000, Ni 1000 L&G | 
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 3200 Ω | 
| 0 Ω ... 9500 Ω | |
| 保护电路 | 过载保护,传感器电源短路保护 | 
| 模拟: | |
| 输出名称 | 模拟量输出 | 
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 | 
| 连接系统 | 2线(带屏蔽) | 
| 输出数目 | 2 | 
| D/A转换时间 | 典型值 70 µs | 
| D/A转换器分辨率 | 16 位 | 
| 保护电路 | 输出的短路保护; 电子 | 
| 数据格式 | IB IL,IB ST,IB RT,标准化显示,与S7兼容 | 
| 输出值的表达式 | 16位(15位 + 符号位) | 
| 过程数据更新 | 17 ms | 
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA | 
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电流输出 | 至 500 Ω | 
| 电压输出信号 | 0 V ... 5 V | 
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 负载/输出负载电压输出 | > 2 kΩ | 
| 产品类型 | I/O 部件 | 
| 产品系列 | Inline | 
| 类型 | 端子化设计 | 
| Inline | 
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 24 V DC | 
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) | 
| 电流消耗 | 最大 175 mA (AO-I额定负载) | 
| 典型值 100 mA | |
| 电位: 通过(US)向传感器供电 | |
| 电源电压 | 24 V DC | 
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) | 
| 电流消耗 | 最大 220 mA (最大满载) | 
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC | 
| 电流消耗 | 最大 220 mA (最大满载) | 
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 | 
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 | 
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² | 
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² | 
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 | 
| 剥线长度 | 8 mm | 
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 | 
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² | 
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² | 
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 | 
| 剥线长度 | 8 mm | 
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C | 
| 保护等级 | IP20 | 
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔2000 米) | 
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) | 
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C | 
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 85 % (无冷凝) | 
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) | 
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) | 
| 安装类型 | DIN导轨安装 | 
| 订货号 | 2878777 | 
| 包装单位 | 1 pc | 
| 最小订货量 | 1 pc | 
| 销售关键代码 | DRI1A1 | 
| 产品关键代码 | DRI1A1 | 
| GTIN | 4046356075121 | 
| 单件重量(含包装) | 560.4 g | 
| 单件重量(不含包装) | 465 g | 
| 原产地 | DE | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               没有超过限值的危险物质 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% | 
适配产品
优势
4个模拟量输入(屏蔽)
        2个模拟量输出(屏蔽)
        差分测量或热电阻温度变送器(RTD)