模块设计用于Axioline F站内部。 用于采集电阻式温度传感器发出的信号。 模块支持符合DIN EN 60751和SAMA标准的所有常见铂和镍传感器。 也支持Cu10、Cu50和Cu53传感器。
AXL F RTD8 S 1F
-
I/O模块
2702120
Axioline F, 温度记录模块,模拟量输入: 8 (用于热电阻式温度探测器),连接技术: 2、4线(屏蔽),本地总线传输速率: 100 Mbps,动态测量频率达8 Hz,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
8个模拟输入通道,用于连接热电阻式温度探测器(RTD)
线性输入500 Ω
2线制和4线制技术连接的传感器
集成数字传感器线性化
标准化测量值直接以 °C、°F 或 Ω 显示
测量值以16位或浮点格式显示
每条通道的8 Hz动态测量
可编程滤波器
短路保护输入
温度稳定性
超强抗干扰能力
低噪音干扰
通过“通道巡查”功能进行安装监控
储存设备铭牌