NBC-M12MRY/25,0-94H - 混合线缆
1146479

混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 弯头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 自由出线,电缆长度: 25 m,Power with Ethernet (PWE)

产品详情








适配产品